SFL (2,8-0,8)D32 - Conector hembra
2285302

tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector hembra 19", color: verde, número de polos: 32, familia de artículos: SFL (2,8-0,8), paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La conexión de enchufe plano con ahorro de espacio normalizada permite el uso universal
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas