PC 5/ 2-STCL1-7,62 BD:-,+ - Conector para placa de circuito impreso
1798647

línea de productos COMBICON Connectors L
sección 6 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Philipps-Recess con ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: verde, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: PC 5/..-STCL1, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 5, bloqueo: Bloqueo de clip, tipo de sujeción: Pinza de bloqueo Click & Lock, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada