SM-5ES1N8AYW00S - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada
1613525

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, acodado, fijo, SPEEDCON, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 40 mm x 40 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles