SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada
1105891

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm, rango de diámetro de cable: 0 mm ... 0 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto









Productos compatibles