SACC-DSI-FSD-4P-L180/12 FD SHX
   - 
  Conect. enchuf. para apar. pared poster.
    
      1238669
      
      
    
  
      Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 4-polos, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, Patillas de soldar, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
        Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
        El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
        Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado