The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-E-MS-3CON-M16/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1459618

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 3-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,34 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles