SACC-CIP-M12MS-4P SMD T - Soporte de contactos
1411941

Soporte de contactos, 4-polos, Conector macho, recto, M12, A-codificación, Reflujo SMD, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
Conexión de pantalla y obturación opcional hacia el equipo en estado desenchufado