UC-07S1NS2F3DU - Conector de acoplamiento
1618481

M23, Conector de acoplamiento, aplicación: Señal, serie: UC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por tornillo, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, codificación: N

Detalles de producto






Productos compatibles