ST-7EP1N8A9K05S - Conector de acoplamiento
1618715

tipo de conexión

Conector de acoplamiento, aplicación: Potencia, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 11 mm ... 12,7 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Detalles de producto







Productos compatibles