tipo de conexión
Conector de acoplamiento, aplicación: Potencia, recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 12,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas. Artículo alternativo: 1628954