ST-5EP1N8A9002S - Conector de acoplamiento
1607705

Conector de acoplamiento, aplicación: Potencia, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 3,5 mm ... 5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Detalles de producto







Productos compatibles