SM-7EP1N8A9005
-
Conector de acoplamiento
1607065
Conector de acoplamiento, aplicación: Potencia, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 21 mm ... 25,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242236