SF-5EP1N8A9LB2X - Conector de acoplamiento
1241899

tipo de conexión

Conector de acoplamiento, aplicación: Potencia, recto largo, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M23, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 12 mm ... 15 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %), Compatible con contraconectores con tuerca moleteada SPEEDCON o M23 estándar

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable