SF-5EP1N8A90A2S - Conector de acoplamiento
1617896

tipo de conexión

Conector de acoplamiento, aplicación: Potencia, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 11 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF

Detalles de producto