SB-8ESCA8A9L33S - Conector de acoplamiento
1623341

Transmisión de datos

M40, Conector de acoplamiento, aplicación: Híbrido, serie: SB, recto largo, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 14 mm ... 20,5 mm, codificación: CAT5, codificación 1, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Sus ventajas

Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial