RF-16S1N8A90DU
-
Conector de acoplamiento
1613783
Conector de acoplamiento, aplicación: Feedback, señal, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 13,2 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF