RF-16P1N8A9002 - Conector de acoplamiento
1613757

tipo de conexión

Conector de acoplamiento, aplicación: Feedback, señal, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242818

Detalles de producto








Productos compatibles