Los contactos engastados Ø 2 mm deben pedirse por separado
Tipo de producto
Conector circular (lado del cable)
Cuerpo aislante
Observación
Indicación de pedido: Los contactos engastados Ø 2 mm deben pedirse por separado
Codificación
N
Material (Cuerpo aislante)
PA 6.6
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Tipo de conexión
Conexión crimpada
Tipo de conmutación del contacto
Macho
Aplicación
Señal
Número de polos
7
Sentido de giro
Estándar
Cara de enchufe
7
Cantidad (Grupo de contacto 1)
7
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)
2 mm
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)
20 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)
48 V AC
74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento
1,5 kV
Categoría de sobretensiones
III
Grado de polución
3
Carcasa
Ejecución
Carcasa de acoplamiento
Tipo de rosca
M23
Construcción
recto
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Prensaestopas Pg
sin
Material (Carcasa)
GD-Zn
Material (Superficie de la carcasa)
Ni
Material (Piezas torneadas)
CuZn
Índice de protección (insertado)
IP67
Junta
Diámetro exterior del cable
6,5 mm ... 7,5 mm
Código de artículo
1594463
Unidad de embalaje
20 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto
ABRAFG
GTIN
4046356879347
Peso por unidad (incluido el embalaje)
108 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
108 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)