CA-1RP1N8A90DNX
-
Conector de acoplamiento
1245045
M23, Conector de acoplamiento, aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 16+2+FE, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura