CA-12P1N8A9008 - Conector de acoplamiento
1620029

M23, Conector de acoplamiento, aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas. Artículo alternativo: 1629113

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura