ST-8ES1N8A8002S - Conector para cables
1613618

tipo de conexión

Conector para cables, aplicación: Potencia, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 5+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 3,5 mm ... 5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Detalles de producto







Productos compatibles