ST-3EP1N8A8003SX - Conector para cables
1242332

tipo de conexión

Conector para cables, aplicación: Potencia, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 8 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %), Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados