SM-5ES1N8A80M1 - Conector para cables
1605814

Conector para cables, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 12,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable