RF-17P1N8A8V03 - Conector para cables
1614099

tipo de conexión

Conector para cables, aplicación: Feedback, señal, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm, número de polos: 17, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF

Detalles de producto







Productos compatibles