RC-06S1N8A6100 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1594041

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, codificación: N, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1240440

Detalles de producto








Productos compatibles