VS-SCRJ-GOF-FA-IP67
-
Conector de fibra óptica
1657083
Conector de fibra óptica SC-RJ, IP67, dúplex, con tecnología de conexión rápida, para fibra de vidrio multimodo 50/125 µm, para un diámetro de conductor individual de 600 y 900 µm, para un diámetro de cable de 5,0 mm ... 8,5 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para la conexión de campo sencilla
Adecuado para el uso en un entorno adverso