FTP-2/1 SERVICE - Conector de comprobación
3069469

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: rojo

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado