ST-B250C1500 - Conector de componentes
2802345

Conector de componentes, con puente rectificador B 250 C 1500, para componentes de 4 polos, tensión de bloqueo: 600 V, tensión nominal: 250 V, corriente nominal; 1,5 A, por conector se necesitan dos bornes de base, altura: 19 mm, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles