BPC 250 C 70 BK - Conector
1571145

Conector, Familia de artículos: BPC 250, color: negro, número de polos: 1, sección máx. de conductor: 70 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 250 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 9,7 mm, diámetro de cable máx.: 17,8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos