RC-12P1N8A4300 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1597491

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Anillo tórico radial, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto








Productos compatibles