VC-TFS 8 ON - Componentes de conectores enchufable
1401755

tipo de conexión

Componentes de conectores enchufable, Familia de artículos: VARIOCON, material carcasa: PA, color: gris claro, número de polos: 8, sección mín. de conductor: 0,14 mm2, sección máx. de conductor: 1,5 mm2, tensión nominal: 160, corriente asignada: 10 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo

Detalles de producto








Productos compatibles