PRC 5-TERM-2,5
-
Capuchón
1274810
Capuchón, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 0,75 mm2, sección máx. de conductor: 4 mm2, tensión nominal: 1000, diámetro de cable mín.: 9,5 mm, diámetro de cable máx.: 12,5 mm, Tapa de cierre para la protección contra la penetración de humedad
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección segura de extremos de línea libres frente a influencias medioambientales
Aptos para el empleo en exteriores con plásticos resistentes al agua salada y la radiación UV
La tecnología de conexión patentada evita una apertura accidental de la caja
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual