PRC 20/COVER-IP-M - Capuchón
1312598

Capuchón, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, tensión nominal: 400 V AC, Consulte las instrucciones de montaje de la hoja informativa

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Más espacio en la parte delantera del equipo gracias a la transmisión de corrientes de hasta 20 A en un espacio reducido
Tecnología de bloqueo Duo-Unlock, para una mayor flexibilidad en la instalación y el mantenimiento
Uso seguro en condiciones ambientales extremas mediante altos índices de protección y resistencia al impacto
Fácil manejo mediante la probada tecnología de crimpado o por tornillo
Codificación mecánica y con colores para una puesta en servicio rápida y sin errores