IPD PL COVER W26 YE - Capuchón
1845544

Capuchón, IPD, IP54, anchura: 26 mm, color: amarillo, para IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5..., IPD P 5P1,5..., IPD W 5P1,5..., IPD H 5P1,5..., IPD Y 5P1,5...

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados