SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - Caja de conexión de generadores
2403683

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC incl. fusible Inline para la conexión de hasta 32 strings. Con interruptor de desconexión, protección contra sobretensiones de tipo 1/2 y sistema de monitorización. Conexión mediante conector macho/hembra SUNCLIX.

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
A medida para todos los requisitos del cliente
Uso de las mejores tecnologías de unión y los componentes adecuados
Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas
Posicionamiento óptimo de la protección contra sobretensiones