SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
-
Caja de conexión de generadores
2403682
Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de hasta 16 strings. Con interruptor de desconexión, protección contra sobretensiones de tipo 1/2 y sistema de monitorización. Conexión mediante conector macho/hembra SUNCLIX.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
A medida para todos los requisitos del cliente
Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas
Uso de las mejores tecnologías de unión y los componentes adecuados
Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
Posicionamiento óptimo de la protección contra sobretensiones