SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2300FS - Caja de conexión de generadores
1137057

Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000  V  DC para la conexión de 2 x 2 strings. Con protección contra sobretensiones (tipo 2), seccionador de carga para bomberos DC con acceso remoto y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación y puesta en marcha rápidas
Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
Asesoramiento orientado a la aplicación