E S6 A 300X150X80 - Caja de conexión
0899005

Caja de conexión, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 300 mm x 150 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Placa de montaje

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes