SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-Z LS - Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
1403218
Detalles de producto
Tensión nominal UN
24 V AC
24 V DC
Código de artículo
1403218
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
25 Unidades
Clave de producto
AF1DEA
GTIN
4046356643672
Peso por unidad (incluido el embalaje)
103,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
103,7 g
Número de tarifa arancelaria
85444290
País de origen
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %