EV-T2M4CC-DC60A-4,0M16ESBK00 - Cable de carga DC
1628103

CHARX connect, CCS tipo 2, Cable de carga DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4 m, negro, no requiere refrigeración líquida, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia