Cable, extremo de cable libre, a Conector de válvula BI (11 mm)
Detalles de producto
Tipo de producto
Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
Conexión 1
Construcción
extremo de cable libre
Conexión 2
Construcción
Conector de válvula BI (11 mm)
Código de artículo
1400726
Unidad de embalaje
5 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de producto
AF1DDA
GTIN
4046356513104
Peso por unidad (incluido el embalaje)
310,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
289 g
Número de tarifa arancelaria
85444290
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %