NBC-R4ACS/30,0-94F/R4ACS - Cable patch
1586505

Latiguillo, CAT6A, 4 pares, apantallado, confeccionado a ambos lados con conectores RJ45 inyectados, índice de protección IP20, material de la cubierta exterior: PUR, longitud: 30 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)
Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)