NBC-R4ACS/2,0-94F/OE - Cable patch
1113198

Cable patch, RJ45/IP20 recta, longitud de cable: 2 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, sección de conexión: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azul agua RAL 5021

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)