NBC-R4ACS/10,0-93C/R4ACS - Cable patch
1908504

Cable patch, 4-polos, PUR sin halógenos, verde RAL 6018, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 10 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)