NBC-R4AC/7,5-93B/R4AC
-
Cable patch
1424816
Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 7,5 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalles de producto
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Cara de enchufe | RJ45 8(4) |
| Número de puestos enchufables | 1 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 1 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 30,00 N |
| Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 50 N |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Longitud del cable | 7,50 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 80 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Código de artículo | 1424816 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABNABA |
| GTIN | 4055626381152 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 499,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 482,696 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg