NBC-M12MRD-R4AC/.../... - Cable de red
1408704

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, tipo de cable variable, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: D / IP67, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)

Detalles de producto









Productos compatibles