UL listado
ID de homologación: FILE E 335024| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 335024| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Cable de red, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, tipo de cable variable, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: D / IP67, a Hembra recta M12, codificación: D / IP67, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||