cUL Listed
ID de homologación: FILE E 335024| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Cable de red, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4 conductores, apantallado, PVC/PVC, rojo tráfico RAL 3020, AWG 22, 4 x 0,34 mm2, longitud del cable: 500 m
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||