NBC-100,0-1025
-
Cable de red
1422394
Cable de potencia PROFINET, 5x 2,5 mm2, flexible (7 hilos), envoltura exterior: PUR, diámetro exterior 12,0 mm, RAL 7001 (gris plateado), resistente al aceite, material por metros
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta