CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Cable adaptador
2986973

Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-RSM4 y PSR-MM30), 15/8 polos, longitud de cable de 2,5 m, para sistema de control: Control Techniques, tipo Unidrive SP

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Opción de conexión a un controlador de velocidad PSR-RSM4 seguro y PSR-MM30
Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
Tipo de sistema de mando: UNIDRIVE SP
Conexión D-SUB de 15 polos (HD)
Longitud del cable de conexión al controlador de velocidad: 2,5 m